Tastsensor 4 Komfort, enkel for Gira One og KNX
System 55, med oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5041 00
5041 00
EAN 4010337110781
PE 1/5
PS 46
 

Alternative description

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Tastsensor med integrert busskobling og mulighet til tilkobling av en trådbundet fjernføler.
  • Integrert temperatursensor.
  • Tastsensoren skal kompletteres med vippesett som bestilles separat. Tre varianter av vippesett tilbys: Vippesett som ikke kan merkes, med tekstfelt eller vipper med individuell merking med laser.
  • Tastsensoren kan monteres horisontalt (monteringsstilling "normal") eller vertikalt (monteringsstilling “Dreid -90°”).
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Taktil tilbakemelding ved tastetrykk.
  • Funksjoner: Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
  • Kobling: Reaksjon ved trykk og/eller slipp, innkobling, utkobling, omkobling.
  • Dimming av lysstyrke og fargetemperatur: Tider for kort og lang aktivering, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering, sending av stopptelegram ved slutt på aktiveringen.
  • Fargestyring: Type fargestyring, fargerom og fargeverdier kan stilles inn. Kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og fargegjennomgang/lysstyrkejustering, startverdien og trinnlengden til justeringen og telegramrepetisjonen ved lengre aktivering kan stilles inn.
  • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
  • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn.
  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

  • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi).
  • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
  • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

  • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av endring av innstillingsverdi.
  • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt, blått, gult, blågrønt, oransje, fiolett eller hvitt.
  • Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.
  • I tillegg kan en overlagret funksjon aktiveres for hver status-LED, slik at en annen farge og visningsmåte kan stilles inn.
  • LED-alarmmelding: Alle LED-ene til tastsensoren kan blinke rødt samtidig ved en alarmmelding.
  • LED-orienteringslys: Som orienteringshjelp kan alle LED-ene være slått av eller på permanent, vise statusen til et separat kommunikasjonsobjekt (PÅ, AV, blinking) eller slås på ved trykk på en knapp og slås av igjen automatisk etter en forsinkelsestid.

Generelle funksjoner

  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.
  • Scenefunksjon: Intern lagring av opptil åtte scener med åtte utgangskanaler.
  • Temperaturmåling: Romtemperaturmålinger utført av intern føler, trådbundet føler, intern og trådbundet føler eller intern og ekstern føler.
  • Romfuktighetsmåling: Måling av romluftfuktighet utført av intern føler.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
13,8 mm

Knapper:
55 x 55 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Festeplate med skruer følger ikke med ved levering.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Tastsensor 4 Komfort System 55 for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.146 Kb

Laste


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.5

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Laste


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55 for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.157 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.522 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55 for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.020 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
Product database

from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55 for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.157 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger