Trykknapp med enkel vippe for Gira One og KNX
Flatebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 5171 112
5171 112
EAN 4010337090779
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Trykknapper for betjening av Gira One-systemet.
    • Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Betjeningsfunksjoner

    • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
    • Dimming av lys.
    • Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Henting av scenevarianter.
    • Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
    • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
    • Styring av Sonos-audioenheter.
    • Styring av Hue forbrukere.
    • Styring av eNet-forbrukere.
    • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
    • Boost-funksjon.

    Romtemperatur

    • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

    LED-visning

    • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
    • Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
    • Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling.
    • Integrert temperatursensor.
    • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
    • Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til KNX trykknappen.

    Betjeningsfunksjoner

    • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
    • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
    • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
    • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
    • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
    • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
    • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
    • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
    • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn.
    • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.

    Regulatorunderenhetens egenskaper

    • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi).
    • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
    • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

    Funksjonene til status-LED-ene

    • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av endring av innstillingsverdi.
    • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
    • Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.

    Tekniske data

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Tilkobling
    Gira One:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Monteringsdybde:
    15 mm

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +50 °C

    Merknader

    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
    • Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
    • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
    • Festeplate med skruer følger ikke med ved levering.
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 47.908 Kb

    Laste


    Trykknapp, vippe for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.407 Kb

    Laste


    Trykknapp, vippe for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.519 Kb

    Laste


    Trykknapp, vippe for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    ZIP, 4.113 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Button, rocker for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.407 Kb

    Laste


    Button, rocker for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.519 Kb

    Laste


    Button, rocker for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 4.993 Kb

    Laste


    Button, rocker for KNX
    Product database

    Product database from ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    ZIP, 4.113 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 52.532 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Trykknapp Trykknapp med enkel vippe for Gira One og KNX Flatebryter