Spenningsforsyning 1280 mA med integrert drossel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2138 00
2138 00
EAN 4010337023241
PE 1
PS 66
 

Egenskaper

Tekniske data

Utgangsstrøm:
1280 mA

Kortslutningsstrøm:
maks. 3 A

Merknader

  • Spenningsforsyningen på 1280 mA kan forsyne mer enn 150 Gira One-enheter med spenning. Fra 150 Gira One-enheter må Gira One-serveren forsynes med separat 24 V-spenningsforsyning.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 6
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
Bestillingsnr 213800

RFA, 352 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 213800

IFC, 30 Kb

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Spenningsforsyning med integrert drossel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laste


Spenningsforsyninger med integrert drossel
Produktdatabase

fra ETS4

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Power supplies with integrated choke
Product database

from ETS4

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laste


Power supply with integrated choke
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laste


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger