Ny

Vindsensor kompakt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 0911 02
0911 02
EAN 4010337136064
PE 1
PS 03
 
Nyhet. Kan leveres fra 02/2026.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompakt vindsensor for vegg- og mastmontering.
  • Potensialfri reléutgang til 6 A (µ).
  • For vindstyrker fra 3 til 10 bft (4 til 25 m/s).
  • Skkerhetsovervåkning: Vindalarm hvis det ikke er registrert vind på 48 timer.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
maks. 6 A (µ)

Montering:
Vegg- og mastfeste

Beskyttelsesgrad:
IP 44

Omgivelsestemperatur:
–25 °C til +55 °C

Vekt ca.:
260 g

Mål i mm

B 115 H 105 T 225