Ny

Bevegelsesdetektor 1,10 m for Gira One

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 2038 03
2038 03
EAN 4010337125525
PE 1
PS 06
renhvit silkematt
Bestillingsnr 2038 27
2038 27
EAN 4010337125532
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2038 28
2038 28
EAN 4010337125600
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2038 005
2038 005
EAN 4010337125624
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2038 015
2038 015
EAN 4010337125631
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelsesdetektor (med passivinfrarødsensor / PIR) for Gira One.
  • For automatisk veksling av Gira One-aktuatorer avhengig av bevegelse og lysstyrke.
  • Etterløpstiden til Gira One-forbrukerne konfigureres via den respektive aktuatorkanalen i Gira Project Assistant (GPA).
  • Integrert temperatursensor for måling av romtemperatur.
  • Integrert lokal knapp for å styre Gira One-forbrukere: Veksling, trappeoppgang og scene.
  • Oppstart av bevegelsesdetektoren med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Egenskaper for bevegelsesdetektoren

  • Stort registreringsområde (opp til 238 m2).
  • Utvidelse av registreringsområdet via ekstra bevegelsesdetektorer.
  • Det er mulig å begrense registreringssområdet.
  • Det er mulig å konfigurere følsomheten til sensoren.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
  • Måling av blandet lys egnet for lysrør (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper.

Romtemperatur

  • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-visning

  • Funksjonsvalg for status-LED: Alltid AV, visning av bevegelse.

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 49.089 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 283 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 50.639 Kb

Laste


Motion detector 1.10 m for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2038 ..

PDF, 857 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 283 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger