Innsats vippe-persiennetrykkbryter 10 A 250 V~

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3158 00
3158 00
EAN 4010337039235
PE 10/100
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3878 00
3878 00
EAN 4010337064442
PE 10
PS 01
 
Nyhet. Kan leveres fra 08/2024.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med sperre mot dobbel innkobling.
  • Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde
3158 00:
32 mm
3878 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.