Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3115 00
3115 00
EAN 4010337064473
PE 10
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3825 00
3825 00
EAN 4010337038900
PE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan leveres fra 08/2024.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
3115 00:
32 mm
3825 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W