Innsats snor-trykknapp 10 A 250 V~ lukker 1-polet

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3565 00
3565 00
EAN 4010337065081
PE 1
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3865 00
3865 00
EAN 4010337039167
PE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan leveres fra 09/2024.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
3565 00:
32 mm
3865 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.