Ny

Tastsensor 4 Komfort, dobbel for Gira One og KNX
med oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5042 00
5042 00
EAN 4010337110798
PE 1/5
PS 46
 
Nyhet. Leveringsdato 05/2024.

Alternative description

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Tastsensor 4 Komfort for System 55 for betjening av Gira One-forbrukere.
    • Integrert temperatursensor for måling av romtemperatur.
    • Integrert luftfuktighetssensor for måling av innendørs luftfuktighet.
    • Inngang for ekstern fjernsensor for måling av gulvtemperatur.
    • Tastsensor 4 Komfort kombinasjonsegnet i Gira System 55.
    • Idriftsetting av tastsensorer fra indeks 00 med Gira Project Assistent (GPA) versjon 5.1.

    Betjeningsfunksjoner

    • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
    • Dimming av lys.
    • Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Henting av scenevarianter.
    • Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
    • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1
    • Styring av Sonos-audioenheter.
    • Styring av Hue forbrukere.
    • Styring av eNet-forbrukere.
    • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
    • Boost-funksjon.

    Betjeningskonsept vannrett montering (betjening med venstre/høyre tast)

    • Koblingsfunksjon: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling
    • Dimmefunksjon kort trykk: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling
    • Dimmefunksjon langt trykk: venstre tast: mørkere; høyre tast: lysere
    • Solskjermingsfunksjon: venstre tast: kjøre ned; høyre tast: kjøre opp
    • Scenefunksjon: venstre tast: scenevariant 2; høyre tast: scenevariant 1
    • Trappeoppgangsfunksjon: venstre/høyre tast: innkobling
    • Garasjeportfunksjon: venstre/høyre tast: impuls / stigende flanke
    • Døråpnerfunksjon: venstre/høyre tast: impuls / stigende flanke
    • Sonos-audiostyring: venstre tast: avspilling favoritt 1; høyre tast: avspilling/pause
    • Etasjeanrop (G1): : venstre/høyre tast: Utløse etasjeanrop
    • Boost: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling

    Betjeningskonsept loddrett montering (betjening med øvre/nedre tast)

    • Koblingsfunksjon: øvre tast: omkobling; nedre tast: omkobling
    • Dimmefunksjon kort trykk: øvre tast: omkobling; nedre tast: omkobling
    • Dimmefunksjon lang aktivering: Knapp oppe: lysere; knapp nede: mørkere
    • Solskjermingsfunksjon: øvre tast: kjøre opp; nedre tast: kjøre ned
    • Scenefunksjon: øvre tast: scenevariant 1; nedre tast: scenevariant 2
    • Trappeoppgangsfunksjon: nedre/øvre tast: innkobling
    • Garasjeportfunksjon: øvre/nedre tast: impuls / stigende flanke
    • Døråpnerfunksjon: øvre/nedre tast: impuls / stigende flanke
    • Sonos-audiostyring: øvre tast: avspilling/pause; nedre tast: avspilling favoritt 1
    • Boost: øvre tast: omkobling; nedre tast: omkobling

    Romtemperatur

    • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

    LED-visning

    • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
    • Farge på status-LED kan stilles inn (rød, grønn, blå, gul, cyan, oransje, fiolett eller hvit).
    • Funksjonsutvalget for status-LED-lampen kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Tastsensor med integrert busskobling og mulighet til tilkobling av en trådbundet fjernføler.
    • Integrert temperatursensor.
    • Tastsensoren skal kompletteres med vippesett som bestilles separat. Tre varianter av vippesett tilbys: Vippesett som ikke kan merkes, med tekstfelt eller vipper med individuell merking med laser.
    • Tastsensoren kan monteres horisontalt (monteringsstilling "normal") eller vertikalt (monteringsstilling “Dreid -90°”).
    • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
    • Taktil tilbakemelding ved tastetrykk.
    • Funksjoner: Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
    • Kobling: Reaksjon ved trykk og/eller slipp, innkobling, utkobling, omkobling.
    • Dimming av lysstyrke og fargetemperatur: Tider for kort og lang aktivering, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering, sending av stopptelegram ved slutt på aktiveringen.
    • Fargestyring: Type fargestyring, fargerom og fargeverdier kan stilles inn. Kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og fargegjennomgang/lysstyrkejustering, startverdien og trinnlengden til justeringen og telegramrepetisjonen ved lengre aktivering kan stilles inn.
    • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
    • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
    • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
    • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn.
    • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.

    Regulatorunderenhetens egenskaper

    • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi).
    • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
    • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

    Funksjonene til status-LED-ene

    • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av endring av innstillingsverdi.
    • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt, blått, gult, blågrønt, oransje, fiolett eller hvitt.
    • Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.
    • I tillegg kan en overlagret funksjon aktiveres for hver status-LED, slik at en annen farge og visningsmåte kan stilles inn.
    • LED-alarmmelding: Alle LED-ene til tastsensoren kan blinke rødt samtidig ved en alarmmelding.
    • LED-orienteringslys: Som orienteringshjelp kan alle LED-ene være slått av eller på permanent, vise statusen til et separat kommunikasjonsobjekt (PÅ, AV, blinking) eller slås på ved trykk på en knapp og slås av igjen automatisk etter en forsinkelsestid.

    Generelle funksjoner

    • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.
    • Scenefunksjon: Intern lagring av opptil åtte scener med åtte utgangskanaler.
    • Temperaturmåling: Romtemperaturmålinger utført av intern føler, trådbundet føler, intern og trådbundet føler eller intern og ekstern føler.
    • Regulatorunderenhetens egenskaper

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Tilkobling KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Monteringsdybde:
    13,8 mm

    Knapper:
    55 x 55 mm

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 47.908 Kb

    Laste


    Tastsensor 4 Komfort System 55 for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 1.146 Kb

    Laste


    Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.5

    Bestillingsnr 5011 00
    5012 00
    5013 00
    5041 00
    5042 00
    5043 00

    ZIP, 2.911 Kb

    Laste


    Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55 for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5011 00
    5012 00
    5013 00
    5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 1.157 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 52.532 Kb

    Laste


    Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 3.522 Kb

    Laste


    Pushbutton sensor 4 Komfort System 55 for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 2.020 Kb

    Laste


    Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
    Product database

    from ETS5.7.5

    Bestillingsnr 5011 00
    5012 00
    5013 00
    5041 00
    5042 00
    5043 00

    ZIP, 2.911 Kb

    Laste


    Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55 for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5011 00
    5012 00
    5013 00
    5041 00
    5042 00
    5043 00

    PDF, 1.157 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Tastsensor 4 Komfort System 55 Tastsensor 4 Komfort, dobbel for Gira One og KNX med oppstartsvippe