Innsats antennestikkontakt (SE33ST)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Radialledningskontakt med tre tilkoblinger.
  • IEC-kontakten for terrestrisk TV er plassert nederst på venstre side, IEC-hylsen for FM (radio) er plassert nederst på høyre side, og øverst på midten er F-tilkoblingen for satellitt-TV (SAT).
  • Kanalfilter for terrestrisk fjernsyn og satellittfjernsyn med høy struperate: SAT-signalet filtreres i FM-TV-IEC-tilkoblingene, mens det terrestriske FM/TV-signalet derimot filtreres i satellitt-F-kontakten.
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

UKW-frekvensbånd
Frekvensområde:
87,5 til 108 MHz
Dekobling:
> 10 dB

UKW-frekvensbånd:
4 dB

TV-frekvensbånd
Frekvensområde:
125 til 862 MHz
Dekobling:
> 10 dB
Demping: TV-plugg:
4 dB

SAT-frekvensbånd
Frekvensområde:
950 til 2400 MHz
Dekobling:
> 20 dB
Demping: SAT-plugg:
1,5 dB

Monteringsdybde:
36 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 093700

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 093700

IFC, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger