Bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort for KNX
TX_44

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 2051 66
4507771
2051 66
4507771
EAN 4010337027171
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2051 67
4507772
2051 67
4507772
EAN 4010337027188
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2051 65
4507770
2051 65
4507770
EAN 4010337027195
PE 1
PS 06
 
Erstatter KNX bevegelsesmelder1305 ..

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør).
  • Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
  • For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) på første funksjonsblokk under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX eller visualisering.
  • Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
  • Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
  • Integrert romtemperaturmåling.
  • Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
  • IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forover:
maks. 15 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 10 m

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 10 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 9 m

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkesensor
Måleområde:
ca. 1 til 1000 lx

Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Temperatursensor
Måleområde:
-20 °C til +55 °C
Nøyaktighet:
±1 K

Merknader

  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Også egnet for monteringshøyde 1,10 m (redusert registreringsområde).
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
Bevegelsesdetektor Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabase

fra ETS4.2

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

ZIP, 964 Kb

Laste


Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 2,20 m
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.274 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.929 Kb

Laste


Motion detector Comfort. Standard 2.20 m
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.276 Kb

Laste


Motion detector Komfort 1.10 m / 2.20 m
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

ZIP, 964 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
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
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
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
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
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
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
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
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager