Fargekamera for dørstasjon

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 1265 66
6306453
1265 66
6306453
EAN 4010337265665
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 1265 67
6306439
1265 67
6306439
EAN 4010337265672
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1265 65
6306425
1265 65
6306425
EAN 4010337265658
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

dørstasjon enk. IF dørstasjon IF 3-d

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag el. natt.
  • I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
  • Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
  • Automatisk motlyskompensasjon.
  • Automatisk hvittbalansering.
  • Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
  • Integrert temperaturavhengig kameraoppvarming.
  • Vanntett deksel.
  • Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via tilkoblingskabel

Tilkobling tilkoblingskabel:
2 x støpsellist

Beskyttelsesgrad:
IP44

Spenningsforsyning
Opptil 2 kameraer:
via tilkoblingskabel
fra 3. kamera:
via spenningsforsyning for porttelefon

Tilkoblinger
Tilkoblingskabel:
2 x støpsellist
Video:
1 x støpsellist

Bilderegistreringselement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)

Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv:
150°

Synlig registreringsområde for kameraet:
100°

Område som kan registreres (svingt 20°):
140°

Fargesystem:
PAL

Bildeelementer:
500 (H) x 582 (V)

Horisontal oppløsning:
380 linjer

Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:
1 lx

Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:
0,1 lx

Elektronisk blender, lukkertid:
opptil 1/100000 s

IR-filter:
integrert

Anbefalt monteringshøyde for kamera:
1,50 m

Monteringsdybde:
39 mm

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +50 °C

Merknader

  • Fargekameraet må ikke plasseres like under et lys.
  • Egnet for bruk i Gira energisøyle.
  • ikkeegnet for bruk i Gira energisøyle med lys.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126566

RFA, 752 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126566

IFC, 57 Kb

Laste


Fargekamera
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1265 ..

PDF, 120 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Colour camera
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1265 ..

PDF, 122 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger