Dørstasjon 3-kanals

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 1261 66
1261 66
EAN 4010337261667
PE 1
PS 18
antrasitt
Bestillingsnr 1261 67
1261 67
EAN 4010337261674
PE 1
PS 18
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1261 65
6306424
1261 65
6306424
EAN 4010337261650
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
  • Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
  • Anropstrykknapp 3-dobbel

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Tilkoblinger busstilkobling
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme
Binærinngang:
2 x skruklemme
Tilkoblingskabel:
2 x støpsellist
Video:
1 x støpsellist

Tilkoblinger taleinnsats
Tilkoblingskabel:
2 x støpsellist

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Beskyttelsesgrad:
IP44

Monteringsdybde:
30 mm

Mål
Navneskilt:
B 62 x H 18 mm

Merknader

  • Hvis det bare er behov for to anropstrykknapper, bør anropsknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel brukes.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekveme online-service.
Mer

Gira-akademiet - Den nye måten å lære på.
Elektrikere finner opplæringsprogrammer om Gira systemer på nettsiden www.academy.gira.com. Her finnes også et kurs i Gira porttelefonsystem.
Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126166

RFA, 400 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126166

IFC, 54 Kb

Laste


Dørstasjon, innfelt, med anropstast
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 71 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Flush-mounted door station with call button
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 69 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger