Spenningsforsyning DC 12 V 2 A

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5319 00
6306558
5319 00
6306558
EAN 4010337774037
PE 1
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Spenningsforsyning DC 12 V for eNet server, eNet trådløs mottaksmodul og eksternt kamera.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 100 til 240 V, 50/60 Hz
sekundær:
DC 12 til 14 V

Nominell strøm
sekundær:
2 A

Lekkasjestrøm:
maks. 250 µA

Omgivelsestemperatur:
-10 °C til +50 °C

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 531900

RFA, 544 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 531900

IFC, 212 Kb

Laste


Spenningsforsyning 12 V DC / 2 A tavlemont.
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5319 00

PDF, 310 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Power supply 12 V DC / 2 A DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5319 00

PDF, 310 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger