Tastsensor 3 Komfort 4-dobbel (1+3) for KNX
med oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5134 00
4507129
5134 00
4507129
EAN 4010337086864
PE 1
PS 46
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling beskytter mot demontering.
  • To flerfargede status-LED-er per betjeningspanel.
  • Integrert temperaturføler for måling og videresending av lokal romtemperatur.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Regulatorunderenhet: Driftsmodusomkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte av tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og tekstfeltbelysning (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse:
III

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt er vedlagt.
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
Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.203 Kb

Laste


Tastsensor 3 komfort 4-kanal (1+3)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 392 kB.

Bestillingsnr 5134 00

VD4, 389 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Bestillingsnr

PDF, 441 Kb

Laste


Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.205 Kb

Laste


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.027 Kb

Laste


Push button sensor 3 comfort 4-gang (1+3)
Product database

Product database from ETS3.0d, 392 KByte.

Bestillingsnr 5134 00

VD4, 392 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger