System 3000 underenhetsinnsats 2-tråds

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5408 00
5408 00
EAN 4010337048312
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

S3000 betj.pås. S3000 betj.pås.piler

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000.
  • Drift med System 3000 betjeningspåsats.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Ledningslengde til master:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C
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
Bestillingsnr 540800

RFA, 440 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540800

IFC, 15 Kb

Laste


Underenhetsinnsats 2-tråds
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5408 00

PDF, 355 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Auxiliary insert 2-wire
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5408 00

PDF, 354 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger