System 3000 DALI Power-styreenhetinnfelt innfelt innsats

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5406 00
5406 00
EAN 4010337048275
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Slaver kan tilkobles.
  • DALI spenningsforsyning for 18 DALI deltakere.
  • Parallellkobling av opptil 4 DALI Power-styreenheter for forsyning av opptil 72 DALI deltakere.
  • Lagring av minimumslysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur.
  • Slå på med sist innstilte lysstyrke/fargetemperatur eller lagret lysstyrke/fargetemperatur.
  • Med System 3000 betjeningspåsats dobbel: Innstilling av fargetemperatur med høyre vippe.

Kombinasjon med RF betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Dimmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lysstyrke- og fargetemperaturstyring kan stilles inn enkeltvis.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningspunkt for System 3000 innsats eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Inngangseffekt:
maks. 2,8 W

Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)

Utgangsstrøm:
maks. 36 mA

Antall DALI deltakere:
maks. 18

Antall DALI Power-styreenheter som kan parallellkobles:
maks. 4

Fargetemperaturinnstilling:
2000 til 10000 K

Slaver
mekaniske trykknappar uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds:
maks. 10

Monteringsdybde:
30 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
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
Bestillingsnr 540600

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540600

IFC, 15 Kb

Laste


DALI-Power-styreenhet innfelt innsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5406 00

PDF, 451 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Flush-mounted DALI Power control unit insert
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5406 00

PDF, 451 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger