Innsats antennestikkontakt (UE2400ST)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0046 00
0046 00
EAN 4010337046004
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dobbel radialledningskontakt i innpluggingsteknologi.
  • IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
  • IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

TV-frekvensbånd
Frekvensområde:
5 til 862 MHz
Dekobling:
> 10 dB
Demping: R/TV-plugg:
4 dB

SAT-frekvensbånd
Frekvensområde:
950 til 2400 MHz
Dekobling:
> 20 dB
Demping: SAT-plugg:
5 dB

Monteringsdybde:
27 mm

Merknader

  • Til bruk i enkeltantenneanlegg og felles antenneanlegg, kabel- og satellittfordelingsanlegg for flere brukere på frakoblede stikkledninger.
  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 004600

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 004600

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Antenna socket (EDU 04 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0046 00

PDF, 132 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger