Ny

Innsats vippebryter og -trykknapp 10 A 250 V~ vendebryter / vendetrykknapp

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3139 00
3139 00
EAN 4010337039136
PE 10
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3869 00
3869 00
EAN 4010337064565
PE 1
PS 01
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippa dob.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Vippebryter og -trykknapp, der venstre vippe er utført som bryter og høyre vippe som trykknapp.
  • For kobling og styring av fargen på LED-orienteringslyset.
  • For manuell styring av bevegelsesdetektorer.
  • For aktivering av dimmer-underenheter
  • For aktivering av koblet belysning.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger