I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.
Egenskaper
Egenskaper
Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
Metallrammer påvirker registreringsområdet.
Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
Slave-betjening med vippeknapp.
Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
Monteres i dyp apparatboks.
Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.
Tekniske data
Spenningsforsyning:
AC 230/240 V~
Nettfrekvens:
50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:
0 °C til 50 °C
Monteringshøyde:
1,10 m
Registreringsområde forover
Nærfelt:
ca. 5 cm
Fjernfelt:
ca. 6 m
Rekkevidde på hver side
Fjernfelt:
ca. 2 m
Lysstyrke:
10 til 1000 lx
Etterløpstid:
1 s til 60 min
Tilkobling skruklemmer
entråds:
1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse:
1,5 til 2,5 mm²
Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
400 W
HV-halogenlamper:
400 W
Tronic-trafo:
400 W
LED-lamper:
100 W
Batteri
Type:
CR 2025, 3 V
UN-nr.:
3091
Merknader
For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.