Ny

RF Multi datagrensesnitt for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5121 00
5121 00
EAN 4010337133261
PE 1
PS 06
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2025.

Egenskaper

Egenskaper

  • Apparatet fungerer som grensesnitt for trådløs kommunikasjon mellom PC og KNX anlegg via KNX RF (trådløs).
  • Radiostandardene KNX RF Ready og KNX RF Multi støttes.
  • Forbindelsen til datamaskinen skjer via en USB-port (USB 2.0 type A).
  • Ved hjelp av USB-minnepinnen kan adressering, programmering og diagnose av KNX-apparatene gjennomføres via oppstartsprogramvaren (KNX RF Ready fra ETS5 / KNX RF Multi fra ETS6).
  • Rask nedlasting av store applikasjoner med Long Frame-støtte fra ETS5.
  • Støtter KNX Data Secure, slik at krypterte telegrammer kan sendes.
  • Ingen ekstra USB-drivverk er nødvendig.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R (fra ETS 5)RF1.M (fra ETS 6)

Oppstartsmodus:
S-Mode

Spenningsforsyning:
DC 5 V via USB-port

USB-versjon:
2.0 eller høyere

USB-tilkobling:
Type A

Omgivelsestemperatur:
–10 °C til +55 °C

Relativ luftfuktighet:
maks. 80 % (ingen kondens)

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrekvenser (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m
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
RF Multi datagrensesnitt for KNX
Bruksanvisninger

Brugsanvisning.

Bestillingsnr 5121 00

PDF, 680 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 20.313 Kb

Laste


RF Multi data interface for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5121 00

PDF, 680 Kb

Laste


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Bestillingsnr 5121 00

PDF, 336 Kb

Laste


RF Multi data interface for KNX
Product database

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Bestillingsnr 5121 00

ZIP, 100 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger