Ny

RF Multi/TP mediekobler for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5114 00
5114 00
EAN 4010337133254
PE 1
PS 06
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2025.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Grensesnitt mellom kablede KNX-produkter (TP) og KNX RF Multi og Ready trådløse produkter.
  • Allsidige funksjoner for utvidelse av eksisterende anlegg med KNX Rf-apparater, eller for integrasjon i nybygg.
  • Støtter forskjellige KNX Rf-varianter, inkludert RF Ready og RF Multi, med eller uten KNX Secure.
  • Inklusjon av segmenter fra ETS6.
  • Forbinder KNX-apparater med og uten Secure.
  • Muliggjør kommunikasjon mellom RF Ready og RF Multi.
  • Kan benyttes som område- eller linjekobler.
  • Kan benyttes som repeater for utvidelse av det trådløse området.
  • LED for omfattende installasjons- og diagnosefunksjoner.
  • Støtter Unicast, Multicast & Broadcast.
  • Muliggjør alternativt en sikker programmering utelukkende via TP, noe som gjør den ideell for innsats i offentlig tilgjengelige rom.
  • Aktualiserings- og oppgraderingsegnet via KNX TP og KNX RF.
  • Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon.
  • KNX Data Secure-telegrammer kan bearbeides, og kan filtreres, videresendes eller sperres i KNX RF Ready-drift (ETS5) i henhold til innstillingene.
  • Rask kommunikasjon mellom KNX produkter i hovedlinje og linje (Long Frame-støtte fra ETS5).

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Oppstartsmodus:
S-Mode

Spenningsforsyning:
Fra KNX-buss eller 24 V SELV

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 25 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Secure Card med data for KNX Secure.
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
RF Multi/TP mediekobler for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5114 00

PDF, 707 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 20.313 Kb

Laste


RF Multi/TP media coupler for KNX
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5114 00

PDF, 707 Kb

Laste


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Laste


RF Multi/TP media coupler for KNX
Product database

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Bestillingsnr 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger