Vippe med tekstfelt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 3299 66
3299 66
EAN 4010337096771
PE 1
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 3299 67
3299 67
EAN 4010337096788
PE 1
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3299 65
3299 65
EAN 4010337096764
PE 1
PS 13
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
  • Vannbeskyttet innfelt IP44

Tekniske data

Høyde på tekstskiltet:
12 mm

Merknader

  • Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt og tekstskilt med symbolene "Lys", "Ringeklokke" og "Dør" er vedlagt.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger