Innsats busstilkobling for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0570 00
4547020
0570 00
4547020
EAN 4010337570004
PE 1/5
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 06/2027.
Reservedel

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Busstilkoblingen er grensesnittet mellom bussen og anvendelsesmodulen for KNX, som f.eks. infodisplay, RS232-datagrensesnitt eller bevegelsesmelder.
  • Busstilkoblingen kan motta, sende ut og analyser telegrammer.
  • Busstilkoblingen inneholder adressene, systemprogrammet og i tillegg brukerspesifikke programmer.
  • Programmeringen av den fysiske adressen aktiveres med programmeringsknappen.
  • Tilstandsindikator med rød programmerings-LED.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringsdybde:
23 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Bare egnet for apparatboks med skruefeste.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
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
Bestillingsnr 057000

RFA, 308 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 057000

IFC, 15 Kb

Laste


Busstilkobler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0570 00

PDF, 215 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0570 00

PDF, 215 Kb

Laste


Bus coupler
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 0570 00

VD1, 11 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger