Vippetrykknapp 10 A 250 V~ med tekstfelt
Lukker 1-polet med sep. meldekontakt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 3152 30
3152 30
EAN 4010337124061
PE 10
PS 14
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
  • Vannbeskyttet påvegg IP44

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

  • Symbolene “Lys”, “Ringeklokke” og “Dør” medfølger.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Teknisk dokumentasjon

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer: Ny brytergenerasjon

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Laste


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger