Dimmeaktuator 4-dobbel standard for Gira One og KNX
4 x 225 W/VA

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One systemet

    • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
    • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
    • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
    • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
    • Manuell betjening av utgangene.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

    Dimmeutganger

    • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
    • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

    Tekniske data

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Nominell spenning:
    AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

    Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
    Glødelamper:
    20 til 225 W
    HV-halogenlamper:
    20 til 225 W
    viklet transformator:
    20 til 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 til 225 W
    viklet transformator med LS-LED:
    20 til 100 VA
    elektronisk transformator med LS-LED:
    vanl. 20 til 200 W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 1 til 200 W
    Kompaktlysrør:
    vanl. 20 til 150 W

    Tilkoblinger
    Gira One buss:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    Last:
    Skruklemmer

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Strømforbruk:
    6 til 15 mA

    Merknader

    • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
    • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
    • Montering på DIN-profilskinne.
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 4

    Flere bilder i mediadatabasen

    I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

    Til mediedatabasen

    Flere lenker

    Gira dimmeaktuatorer for KNX
    Mer

    Nedlasting


    Datablad

    PDF

    Laste


    Programvare

    TXT

    Laste


    Dimmeactuator 4-kanals Standard for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2015 00

    PDF, 1.747 Kb

    Laste


    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 49.089 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 281 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2015 00

    PDF, 1.746 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 50.639 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 281 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger