Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV
Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 A / AC1
Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
Sum 20 A
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W
Gira One buss:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)