Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV
Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 AX
Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Gira One buss:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Innganger:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Inngangstype:
potensialfri
Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheter:
ca. 5 V
Underenhetledning:
maks. 10 m
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C