System 106 påvegghus
4-dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
trafikkhvit (lakkert)
Bestillingsnr 5504 902
6300006
5504 902
6300006
EAN 4010337022947
PE 1
PS 20
antrasitt
Bestillingsnr 5504 910
6300007
5504 910
6300007
EAN 4010337022954
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Uavhengig av byggefremdriften kan husene monteres allerede i råbygget. Ledninger og moduler kan da tilføyes når de trengs.
Hus tilgjengelig i en trafikkhvit (RAL 9016) eller antrasitt lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid.

Egenskaper

Egenskaper

  • Meget lav byggehøyde på 28,4 mm.
  • Vertikal og horisontal montering (bare ved påvegghus dobbelt, 3-dobbelt, 4-dobbelt og 5-dobbelt) muliggjør en optimal tilpasning til monteringsstedet.
  • Egnet for bruk på fasader med varmeisolasjonskombinasjonssystem.

Merknader

  • Påvegghus enkelt for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In-komponenter.

Leveringsomfang

  • Flatkabel, 10-polet og avslutningsmotstander er inkludert i leveransen (unntak: påvegghus enkelt).

Mål i mm

Enkel: 106,5 106,5 23,35
Dobbel: 106,5 213,0 25,35
3-dobbel: 106,5 319,5 25,35
4-dobbel: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-kanals: 213,0 213,0 25,35
5-dobbel: 106,5 532,5 25,35

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 2.742 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger