Ny

Temperaturfølermodul med fuktighetsmåling for Gira G1

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
svart
Bestillingsnr 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
PE 1/5
PS 36
hvit
Bestillingsnr 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
PE 1/5
PS 36
 
Nyhet. Kan leveres fra 11/2025.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Temperaturføler med fuktighetsmåling for Gira G1 2. Generasjon for måling av temperaturen og fuktigheten for Gira X1 Client og Gira HomeServer Client. I samspill med Gira One Client støttes utelukkende temperaturmålingen.

Tekniske data

Målenøyaktighet:
± 0,5 K

Beskyttelsesklasse:
IP20

Mål
B x H x D:
63 x 15 x 5 mm
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
Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Bestillingsnr 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger