Ny

Koblingsaktuator 16-dobbel 16 A / persienneaktuator 8-dobbel 16 A Komfort for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5038 00
5038 00
EAN 4010337060994
PE 1
PS 26
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

Egenskaper

  • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing.
  • Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS.
  • Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit.
  • Bistabile releer.
  • Forsyning fra KNX buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
  • Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring).
  • Enklere konfigurasjon med separate kanalforslag for funksjonene persienne/rullegardin/persienne og kobling, som de enkelte kanalene kan tilordnes.

Persiennefunksjoner

  • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
  • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
  • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
  • Reaksjoner ved gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Sentral aktivering av alle persienneutgangene mulig via opptil 6 langtidsobjekter (OPP, NED, permanent OPP, permanent NED).
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig.
  • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene.
  • Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling.
  • Skumringsfunksjon.
  • En omfattende solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang. Inkludert dynamisk lamellforskyvning for lamellpersienner. Også med utvidet solavskjerming for integrering i mer komplekse solavskjermingsstyringer (har separate automatikk- og sperreobjekter). Alternativt også med varme/kjøle-automatikk og tilstedeværelsesfunksjon. Solavskjermingsautomatikken kan om ønskelig deaktiveres via direkte betjening.
  • Dukstrammingsfunksjon for markiser.
  • Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering.
  • Utluftingsfunksjon for vinduer med vinduskontakter. Utvidet utluftingsfunksjon for åpne vinduer, vinduer på gløtt og dag/natt-modus.
  • Intelligent programmeringsfunksjon for avskjermingskjøretidene separat for alle kanalene.
  • Intern gruppekommunikasjon for konfigurasjon av kjøretid på tvers av kanaler.
  • Optimering av programmeringen av kjøretidene med kobling av kanalene i nettverk via intern gruppekommunikasjon.
  • Overføring av kjøretidene til andre enheter er mulig.
  • Tvangsstillingsfunksjon eller sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
  • Endring av dreieretning via ETS-parameter.
  • Dørkontaktanalyse for terrasse- eller balkongdører beskytter mot å bli stengt ute.

Koblingsfunksjoner

  • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV) og felles tilbakemelding.
  • Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen.
  • Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenoppretting av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet og tilbakemeldingobjekt.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.
  • Tilbakemelding om den kombinerte funksjonsstatusen med ett standardisert og ett utvidet kommunikasjonsobjekt.

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning
KNX:
DC 21 til 32 V SELV

Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
Sum 20 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3000 W
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2500 W
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strømforbruk
KNX:
5 til 18 mA

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 8
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
Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Komfort for KNX
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.2

Bestillingsnr 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 9.447 Kb

Laste


Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard & Komfort for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.145 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Bestillingsnr 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.019 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.2

Bestillingsnr 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 9.447 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Bestillingsnr 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.128 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.146 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger