Ny

Gira G1
med WLAN

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
glass svart
Bestillingsnr 2066 05
2066 05
EAN 4010337125303
PE 1
PS 36
glass hvit
Bestillingsnr 2066 12
2066 12
EAN 4010337125297
PE 1
PS 36
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.
  • Monoblokkapparat med integrert nettdel og RJ45-kontakt.
  • Hurtig oppstart med Giras prosjektassistent (GPA) og optimerte brukerprofiler for rom- og bygningsbetjening.

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • Gira G1 som multifunksjons rombetjeningsapparat byr på følgende funksjoner eller kombinasjon av funksjoner:
    - Svarapparat som SIP-Client
    - Svarapparat for TKS-IP-Gateway
    - Integrasjon av internettjenester
    - Klient for følgende systemer/server: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Egenskaper som svarapparat video

  • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Ringetone kan velges blant 10 melodier.
  • Mottak av anrop.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.
  • Internanrop.
  • Etasjeanrop kan utløses via underenhetinngang.
  • Etasjeanrop kan utløses via tastsensor for KNX.

Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

  • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Mulighet for SIP Direct calls eller via registrar.
  • 64 internanrop mulig, f.eks. til resepsjon.
  • Early Media-støtte for video

Integrering av Internett-tjenester.

  • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

Egenskaper som Gira HomeServer Client

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira HomeServer fra og med Gira HomeServer Expert versjon 4.13.
  • Gira G1 utgjør grensesnittdesignet til Gira HomeServer. Nær sagt alle tilgjengelige funksjoner som er en del av standardleveranse til en Gira HomeServer, men også diagrammer, kameraer, kameraarkiver, meldinger, verdivisninger og værprognosen, støttes. Den frie visualiseringen kan likeledes vises.
  • Både lyst og mørkt design støttes og man kan veksle mellom dem.
  • En forenklet parametrering via GPA er mulig hvis G1 skal benyttes som et rent rombetjeningsapparat.
  • Ut over dette kan G1 parallelt benyttes som svarapparat. Denne funksjonen kan realiseres for Gira 2-tråds porttelefon via TKS-IP-Gateway eller også som SIP-Client.

Egenskaper som Gira X1 Client

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira X1.
  • Etter aktivering viser Gira G1 brukergrensesnittet i Gira X1. Her støttes opptil 500 Gira X1 funksjoner.
  • I tillegg til Gira X1 funksjonene i bygningstyringen, har Gira G1 som Gira X1 Client følgende funksjoner:- Direktefunksjon- Gira porttelefon- Internettværvarsel

Egenskaper som Gira One Server-Client

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klientmaskin i anlegg med en Gira One server.
  • Etter aktivering viser Gira G1 Gira-grensesnittet til Gira Smart Home-appen. Dette gir mulighet til visualisering av opptil 250 Gira One forbrukere.
  • Maksimalt 50 Gira G1 er mulig i ett Gira One prosjekt.
  • I tillegg til forbrukerne i bygningsstyringen er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 som klient i Gira One-serveren:- Direktefunksjon- Gira porttelefon- Internettværvarsel
  • Spenningsforsyningen til Gira G1 skjer via den integrerte nettadapteren med 24 V DC eller nettverksledningen (Power over Ethernet)
  • Gira G1 kan drives i nettverk med 2,4 Ghz eller 5 GHz.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
PoE

PoE-effektklasse 0:
DC 48 V PoE

PoE-standard:
IEEE 802.3af

Nettverksinstallasjon:
Ethernet-spesifikasjon: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Inngangseffekt
Maks.:
8 W
Vanlig:
4 W

Tilkoblinger
Nettverkskontakt:
RJ45
Underenhetinngang for etasjeanropstrykknapp:
Innstikksklemme, 5-tråds ledningssett

Display
Diagonal:
17,78 cm (= 7″)
Antall farger:
16,7 M
Oppløsning:
800 x 1280 px., 216 ppi
Lysstyrke:
340 cd/m2
Kontrastforhold:
1:1000
Synsvinkel:
> 85° rundt

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +40 °C

Nærhetssensor
Rekkevidde:
Maks. 40 cm
Registreringsområde:
30° horisontalt, 10° vertikalt
Beskyttelsesgrad:
IP3XD

Mål
Byggehøyde:
B 114 x H 181 x D 15 mm

Monteringsdybde:
18 mm

Tilkoblingsledning:
24 V DC

Tilkoblinger
Spenningsforsyning:
Stikklemme 2-polet

Spenningsforsyning:
DC 16-31 V ± 2 V

Nærhetssensor
WLAN standard:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveringsomfang

  • Displaymodul, monteringsramme, 5-tråds ledningssett, patchkabel
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
Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Bestillingsnr 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 963 Kb

Laste


Gira G1 (2nd generation)
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 2.061 Kb

Laste


Gira HomeServer Client start-up
Operating instructions

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Bestillingsnr 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12
0529 00

PDF, 1.435 Kb

Laste


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface.
Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

Bestillingsnr

ZIP, 2.690.226 Kb

Laste


Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Bestillingsnr 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger