Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
Tastsensoren 4.95 skal kompletteres med vippesett som bestilles separat. Brukergrensesnittene til vippesettene er i ekte kvalitetsmateriale som glass, rustfritt stål eller aluminium med tykkelse på 3 mm.
To hvite status-LED-er per vippe.
Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).
Tekniske data
Trykknapp
Nominell spenning:
AC/DC 24 V SELV
Maks. strømbelastning:
20 mA per trykknapp
Utgangsmotstand:
880 Ω
LED
Nominell spenning:
DC 24 V SELV
Strømforbruk:
ca. 1 mA per LED
Temperatursensor:
PT1000, klasse B
Beskyttelsesklasse:
III
Monteringsdybde:
16 mm
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Merknader
Bare egnet for SELV-strømkretser.
Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
Leveringsomfang
Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.