Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2050 01
4507751
2050 01
4507751
EAN 4010337026907
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2050 03
4507752
2050 03
4507752
EAN 4010337026914
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2050 28
4507757
2050 28
4507757
EAN 4010337026938
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2050 26
4507755
2050 26
4507755
EAN 4010337026945
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2050 005
4507903
2050 005
4507903
EAN 4010337037224
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2050 015
2050 015
EAN 4010337082989
PE 1/5
PS 06
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 2050 600
4507758
2050 600
4507758
EAN 4010337033042
PE 1/5
PS 06
 
Erstatter KNX bevegelsesmelder1304 ...

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør).
  • Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
  • For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet.
  • Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
  • Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
  • Integrert romtemperaturmåling.
  • Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
  • IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkesensor
Måleområde:
ca. 1 til 1000 lx

Kapslingsgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Temperatursensor
Måleområde:
-5 °C til +45 °C
Nøyaktighet:
±1 K

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
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
Bevegelsesdetektor Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabase

fra ETS4.2

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Laste


Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 1,10 m
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.166 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.967 Kb

Laste


Motion detector Comfort, Standard 1.10 m
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.168 Kb

Laste


Motion detector Komfort 1.10 m / 2.20 m
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger