Ny

DALI dreiedimmeinnsats innfellt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2026 00
2026 00
EAN 4010337129592
PE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 01/2025.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI-grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2-styringer.

Produktegenskaper uten programmering

  • DALI-2 Application Controller uten buss-spenningsforsyning trenger en ekstern DALI spenningsforsyning iht. IEC 62386-101.
  • Multimaster-evne.
  • LED for apparatlokalisering.
  • Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
  • Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2-styrekommandoer

  • Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2-styringer.
  • Støtter fire DALI-2-instanser for tilpasning til sentral styring.
  • Kan brukes til styring av en DALI-2-gruppe.
  • Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI-driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske data

Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)

Strømforbruk:
maks. 4 mA

Fargetemperaturinnstilling:
2000 til 10000 K

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
DALI dreiedimmeinnsats infellt, DALI dreiedimmeinnsats infellt med integrert strømforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2026 00
2027 00

PDF, 1.968 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2026 00
2027 00

PDF, 1.968 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger