Ny

DALI dreiedimmeinnsats innfellt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2026 00
2026 00
EAN 4010337129592
PE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 01/2025.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI-grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2-styringer.

Produktegenskaper uten programmering

  • DALI-2 Application Controller uten buss-spenningsforsyning trenger en ekstern DALI spenningsforsyning iht. IEC 62386-101.
  • Multimaster-evne.
  • LED for apparatlokalisering.
  • Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
  • Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2-styrekommandoer

  • Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2-styringer.
  • Støtter fire DALI-2-instanser for tilpasning til sentral styring.
  • Kan brukes til styring av en DALI-2-gruppe.
  • Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI-driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske data

Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)

Strømforbruk:
maks. 4 mA

Fargetemperaturinnstilling:
2000 til 10000 K

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger