PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1210 00
6306516
1210 00
6306516
EAN 4010337210009
PE 1/5
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

svarapparat PV svarapparat video PV Plus

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Det doble PTS-trykknappgrensesnittet konverterer et potensialfritt brytersignal på Gira porttelefonbuss.
  • PTS-trykknappgrensesnittet har to uavhengige innganger for tilkobling av potensialfrie trykknapper.
  • Inngangene kan enten brukes for å utløse en kobling (f.eks. slå lys på eller av) via en koblingsaktuator el. en innfelt koblingsaktuator, eller tilordnes til et svarapparat.
  • PTS-trykknappgrensesnittet er beregnet for innbygging i en apparatboks bak en konvensjonell trykknapp.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x stikklemme

Antall innganger:
2

Merknader

  • Trykkknappen kobles til via en 3-tråds tilkoblingsledning med lengde på ca. 20 cm. Denne tilkoblingsledningen kan forlenges til maksimalt 5 m.
  • Ved tilordning av trykknappgrensesnitt til et svarapparat har de to inngangene forskjellige egenskaper:Inngang 1utløser et etasjeanrop. Denne inngangen brukes når det bare foreligger en 2-tråds ledning for tilkobling av et svarapparat inkl. etasjeanropstrykknapp (f.eks. ved ettermontering på et eksisterende porttelefonanlegg).Inngang 2utløser et døranrop. Denne inngangen brukes når døråpnerautomatikken til svarapparatet skal utløses via en mekanisk trykknapper.

Mål i mm

B 43 H 28 T 15
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
PDF, 280 Kb

Laste


Tastegrensesnitt for dørkommunikasjonsgrensesnitt, dobbelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1210 00

PDF, 217 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Door communication button interface, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1210 00

PDF, 217 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger