Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)
Antall DALI deltakere:
maks. 26
Antall DALI potensiometere med integrert strømforsyning som kan parallellkobles:
maks. 4
Entrådet tilkobling:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C