Ny

System 106 Keyless In fingeravtrykksmodul

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
svart matt
Bestillingsnr 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
PE 1
PS 20
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
  • Idriftsetting og administrering via app.
  • Til bruk som frittstående enhet med Gira TKS-koblingsaktuatorer eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Spenningsforsyning
System:
Flatkabel, 10-polet
2-trådsbuss:
via styreenhet (DC 26 V ± 2 V) eller via ZV (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Inngangseffekt
Maks.:
1 W
Standbymodus:
700 mW med lys

Relé
Maks. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x stikklemme
Tilleggsforsyning:
2 x stikklemme
System:
2 x støpsellist

ESD-motstand:
ca. 15 kV

Beskyttelsesklasse:
IP54

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Merknader

  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.

Mål i mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7
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
PDF, 281 Kb

Laste


System 106 fingeravtrykksmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5551 ..

PDF, 579 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


System 106 fingerprint module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5551 ..

PDF, 870 Kb

Laste


System 106 fingerprint module
Operating instructions

Commissioning instructions.

Bestillingsnr 5551 ..

PDF, 761 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger