Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.
Egenskaper
Egenskaper
Hotellkortbryteren kan f.eks. ha sikkerhets- eller energisparefunksjoner.
Når hotellkortet er tatt ut, blir alt elektrisk utstyr som eventuelt er på, slått av.
Først når kortet settes inn igjen, får strømkretsen igjen tilført strøm via trykknappen.
Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
Spenningskontroll fra forsiden mulig.
Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
Lett tilgjengelig løsespak.
Bruddsikker termoplastsokkel.
LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
Tekniske data
Monteringsdybde:
32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²
Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W
Merknader
Flere utførelser på forespørsel.
Økt medbringingsvern på grunn av skrubart klemstykke.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.