Ny

Vippe med symbol og tekstfelt
Dørklokke

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3673 01
3673 01
EAN 4010337039990
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3673 03
3673 03
EAN 4010337040040
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3673 27
3673 27
EAN 4010337040200
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3673 28
3673 28
EAN 4010337040217
PE 5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3673 26
3673 26
EAN 4010337040057
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3673 005
3673 005
EAN 4010337067955
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3673 015
3673 015
EAN 4010337110576
PE 1
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Leveringsomfang

  • Blanko tekstskilt medfølger.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger