Spenningsforsyning 320 mA med integrert drossel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Egenskaper

Egenskaper

  • To spenningsforsyninger av samme type kan kobles direkte parallelt for økt effekt.

Tekniske data

Utgangsstrøm:
320 mA

Kortslutningsstrøm:
maks. 1 A

Merknader

  • Spenningsforsyningen på 320 mA kan forsyne opptil 30 Gira One-enheter med spenning.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 212200

IFC, 14 Kb

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 49.089 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Spenningsforsyning med integrert drossel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laste


Spenningsforsyninger med integrert drossel
Produktdatabase

fra ETS4

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 50.639 Kb

Laste


Power supplies with integrated choke
Product database

from ETS4

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laste


Power supply with integrated choke
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laste


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger