Persiennetrykknapp el. -bryter, 1-polet 10 A 250 V~ med tekstfelt
Gruppetrykknapp el. -bryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 0154 30
0154 30
EAN 4010337154303
PE 1
PS 14
 

Valgfritt tilbehør

Tekstark / programvare for teksting

Ark for merking 54,5 x 7 mm

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
for stive ledere opp til:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi / CFLi:
100 W

Merknader

  • Bryterfunksjon når knappen dreies. Etter at messinglåsen har blitt fjernet, aktiveres bryterfunksjonen ved lett dreiing av knappen. Ved fullstendig dreiing av knappen går bryteren i lås.

Leveringsomfang

  • Blanko tekstskilt medfølger.
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
Bestillingsnr 015430

RFA, 1.468 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015430

IFC, 864 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger