Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~ og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus)
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 4485 01
4485 01
EAN 4010337095668
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 4485 03
4485 03
EAN 4010337095682
PE 10/100
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 4485 28
4485 28
EAN 4010337095729
PE 10
PS 11
 
Erstatter helkompatibelt 0485 ..

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med stikklemmer.
  • Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Erstatter helkompatibelt 0485 ..:

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
økt berrøingsbeskyttelse:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Godkjent iht. NF C 61-314:2017.
  • Godkjent iht. NBN C 61-112-1:2017.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.