Gira G1 PoE

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
glass svart
Bestillingsnr 2069 05
4502106
2069 05
4502106
EAN 4010337014270
PE 1
PS 36
glass hvit
Bestillingsnr 2069 12
4502107
2069 12
4502107
EAN 4010337014300
PE 1
PS 36
 

Alternative description

Nødvendig tilbehør

For integrering i et Gira-porttelefonsystem

2621 .. 2621 ..

For integrering som KNX rombetjeningsapparat

IP-ruter KNX

For integrering i eNet

server TMA

Valgfritt tilbehør

Temperaturfølermodul for Gira G1

Temperaturfølermodul Gira G1

Valgfri reservedel

Gira G1 er en allsidig rombetjeningsapparat for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i KNX systemet og i Gira porttelefonsystemet eller som klient. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • GIRA G1 er et flerfunksjonelt rombetjeningsapparat med følgende funksjoner el. kombinasjonsmuligheter:
  • KNX rombetjeningsapparat
  • Svarapparat video
  • Klient for følgende systemer / Server – HomeServer – eNet – X1
  • Integrering av Internett-tjenester.

Egenskaper som KNX rombetjeningsapparat

  • Brukergrensesnitt som er intuitivt å bruke og som kan tilpasses av sluttbrukeren.
  • Systeminnstillingene er beskyttet med PIN-kode.
  • Betjening av brytere, taster, dimming (relativt og absolutt), dimming (inkl. RGB, RGBW og Tunable White), persienne- og rullegardinstyring, verdigiver, sceneunderenhet.
  • Statusvisning, visning av dato og klokkeslett, visning av inne- og utetemperatur.
  • Opptil 150 funksjoner (seks funksjonsmapper el. rom med opptil 25 funksjoner hver).
  • Over 320 funksjons-ikoner.
  • Opptil 125 uketidsrur med à 10 koblingstidspunkter.
  • Styring av IP-kameraer.
  • Audiostyring.
  • PIN-kode for systeminnstillinger.
  • Romtermostat i kombinasjon med temperaturfølermodul (ekstrautstyr) eller KNX apparater til måling av romtemperaturen, f.eks. tastsensor 3 Komfort.
  • Opptil 150 romtermostatunderenheter i kombinasjon med tastsensor 3 Plus for KNX eller CO2-sensor for KNX for måling og regulering av romtemperatur.
  • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- el. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturverdier (for oppvarming og/eller kjøling).
  • Driftsmodusene kan tilpasses individuelt.
  • Komforten kan forlenges med tilstedeværelsesknappen.
  • Omkobling mellom frost- el. varmebeskyttelse via vindusstatus.
  • Termostat-informasjon vises.
  • Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn.
  • Oppvarmingsur som uketidsur med 28 koblingstidspunkter.
  • Romtermostat-understasjon for sauna-drift.
  • Romtermostat-understasjon for aktivering av klimaanlegg (Fancoil) i forbindelse med en KNX gateway for klimaanlegg.
  • Innstilling av nominell temperatur, luftstrøm (retning, intensitet) og driftsmodus.

Egenskaper som svarapparat video

  • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Ringetone kan velges blant 10 melodier.
  • Mottak av anrop.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.
  • Internanrop.
  • Etasjeanrop kan utløses via tastsensor for KNX.

Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

  • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Mulighet for SIP Direct calls eller via registrar
  • 64 internanrop mulig, f.eks. til resepsjon
  • Early Media-støtte for video

Integrering av Internett-tjenester.

  • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

Gira G1 kan også benyttes som klient for følgende systemer/servere:HomeServer-klient

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira HomeServer. Etter aktivering viser Gira G1 brukergrensesnittet i Gira HomeServer. Her støttes nesten alle standardfunksjoner i Gira HomeServer, bl.a. videosvarapparat og internettværvarsel.

eNet-klient

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med en eNet server. Etter aktivering viser Gira G1 grensesnittetdesign i eNet SMART HOME. Her støttes alle funksjoner i SMART HOME-systemet, bl.a. videosvarapparat og internettværvarsel.

X1-klient

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira X1. Etter aktivering viser Gira G1 grensesnittetdesign i Gira X1. Her støttes opptil 250 X1-funksjoner.
  • I tillegg til X1-funksjonene i bygningstyringen, har Gira G1 som Gira X1-klient følgende funksjoner:
    Direktefunksjon
    Gira porttelefon
    Internettværvarsel
    Gira sikkerhetssystem Alarm Connect med funksjonene
    • Aktivering
    • Deaktivering
    • Kvittere melding
    • Vise alarmer
    • Deaktivere alarmer
  • Når den fungerer som klient, er ikke funksjonene i KNX rombetjeningsapparat tilgjengelige. Det nøyaktige funksjonsomfanget finner du i Giras nettkatalog og den tekniske apparatdokumentasjonen.
  • Gira G1 med innfelt tilkoblingsmodul PoE LAN. Spenningsforsyning via nettverkskabelen(Power-over-Ethernet).
  • Datakommunikasjon via LAN.

Tekniske data

Inngangseffekt
Maks.:
7 W
Vanlig:
4 W
Minimal:
2 W

Spenningsforsyning
PoE-effektklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjon:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Display
Type:
TFT
Størrelse:
15,3 cm (6″)
Antall farger:
16,7 M
Oppløsning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lysstyrke:
350 cd/m²
Kontrastforhold:
1:500
Synsvinkel:
> 80° rundt

Nærhetssensor
Rekkevidde:
maks. 50 cm
Registreringsområde:
30° vannrett, 30° loddrett

KNX medium:
KNXnet/IP

KNX standarder
DPTs-verdigiver:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Beskyttelsesgrad:
IP21

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Spenningsforsyning
PoE-effektklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjon:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Monteringsdybde:
32 mm

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
  • Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
  • Kommunikasjonen for KNX installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP standarden.
  • For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en IP-ruter for KNX. Det kan benyttes flere Gira G1 på én IP-ruter for KNX.
  • For tilkobling av Gira G1 230 V eller Gira G1 24 V til KNX installasjonen trengs en Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3) for å sikre pålitelig WLAN-kommunikasjon. For dette er Gira IP-ruteren for KNX (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på én Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3).
  • Apparater fra indeksversjon I08 er tilrettelagt for KNX Secure (ekstra fastvareoppdatering påkrevet).
  • Først brukt i KNX system fra ETS 5.5 eller høyere.
  • Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Bruk av koblingsurene krever enten en internettforbindelse til en NTP-tidsserver eller en annen KNX tidsgiver (f.eks. Gira værstasjon Plus2074 00).
  • Ved montering av innfelt tilkoblingsmodul PoE anbefaler vi å bruke en elektronikkboks.
  • Det trengs en PoE-egnet switch el. ruter, eller en PoE-injektor.
  • Vi anbefaler å montere den innfelte tilkoblingsmodulen PoE i en elektronikkboks.
  • Det trengs en PoE-egnet Switch el. ruter, eller en PoE Injector.

Leveringsomfang

  • Displaymodul, festeramme, innfelt tilkoblingsmodul PoE LAN

Mål i mm

Gira G1 (inkl. IF-nettadapter): 97 168 47
Gira G1 (uten innfelt nettdel): 97 168 15
Monteringshøyde: - 1500 -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira G1
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Gira G1
Monteringsanvisninger

Monteringsanvisning

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.697 Kb

Laste


Gira G1
Produktdatabase

fra ETS 5.5.4 (fra firmware versjon 2.0.442)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laste


Gira G1
Bruksanvisninger

Bruksanvisning (fastvareversjon 3.3.88 og høyere)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.936 Kb

Laste


Gira G1 temperaturfølermodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.259 Kb

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 49.089 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Gira G1
Certificates

License agreement

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Laste


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.686 Kb

Laste


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laste


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Laste


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Laste


Gira G1
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Bestillingsnr 2069 05

PDF, 204 Kb

Laste


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Laste


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 50.639 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Gira G1
Brochures

Bestillingsnr

PDF, 3.621 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger