Ny

LED-belysningselement 230 V~ / variant 1

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
LED hvit, 0,5 mA
Bestillingsnr 3791 010
3791 010
EAN 4010337110361
PE 1/5
PS 01
LED rød, 0,5 mA
Bestillingsnr 3791 011
3791 011
EAN 4010337110415
PE 1/5
PS 01
LED oransje, 0,5 mA
Bestillingsnr 3791 012
3791 012
EAN 4010337110316
PE 1/5
PS 01
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Egenskaper

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Teknisk dokumentasjon

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer: Ny brytergenerasjon

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Laste


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger