Spenningsforsyning 320 mA med integrert drossel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
PE 1
PS 66
 
Erstatter KNX spenningsforsyning1086 00

Alternative description

Spenningsforsyninger til forsyning av KNX apparater med busspenning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Utgang med integrert drossel til forsyning av KNX buslinjer.
  • Utgang DC 30 V til forsyning av flere apparater.
  • Den nominelle strømmen kan fordeles på utgangene etter behov.
  • Tilbakestillingstast.
  • Kortslutningssikker.
  • Sikret mot overspenning.
  • Sikret mot tomgang.
  • Egnet for drift i anlegg med nødstrømforsyning.
  • Potensialfri meldekontakt for drifts- og diagnosemeldinger.
  • To spenningsforsyninger av samme type for KNX kan kobles direkte parallelt for økt effekt.

Tekniske data

Nominell spenning
AC:
AC 200 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 til 250 V

Utgangsspenning
KNX linje:
DC 28 til 31 V SELV
Ekstra utgang:
DC 30 V

Meldingsutgang
Koblingsspenning AC.:
AC 12 til 230 V
Koblingsspenning DC:
DC 2 til 30 V
Koblingsstrøm:
5 mA til 2 A

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Nettspenning:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Utgangsstrøm:
320 mA

Kortslutningsstrøm:
maks. 1 A

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 212200

IFC, 14 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Spenningsforsyning med integrert drossel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laste


Spenningsforsyninger med integrert drossel
Produktdatabase

fra ETS4

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Power supplies with integrated choke
Product database

from ETS4

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laste


Power supply with integrated choke
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laste


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger