Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
Aktivering av en potensialfri koblingskontakt (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) via 2-tråds buss.
Den innfelte koblingsaktuatorer kan aktiveres via: knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet, etasjeanropstrykknappen på svarapparatet, anropsknapp på dørstasjonen, anropsknappen på svarapparatet, en potensialfri trykknapp (i forbindelse med PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt).
Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
LED-indikator for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.
Tekniske data
Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt:
50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV
Antall anropstrykknapper som kan programmeres:
maks. 16
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C
Merknader
Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dybde) bak en PTS-busstilkobling.
Mål i mm
Innfelt koblingsaktuator:
B 43
H 28
T 15
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.