Ny

Vippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3296 01
3296 01
EAN 4010337039341
PE 10
PS 21
renhvit glans
Bestillingsnr 3296 03
3296 03
EAN 4010337039358
PE 10/100
PS 21
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3296 27
3296 27
EAN 4010337039372
PE 10/100
PS 21
antrasitt
Bestillingsnr 3296 28
3296 28
EAN 4010337039389
PE 10/100
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3296 26
3296 26
EAN 4010337039365
PE 10
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3296 005
3296 005
EAN 4010337065593
PE 10
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3296 015
3296 015
EAN 4010337110521
PE 10
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3296 600
3296 600
EAN 4010337043867
PE 10
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger