Ny

Vippebryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel for indikering av hotellromstatus

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3104 01
3104 01
EAN 4010337042495
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3104 03
3104 03
EAN 4010337042501
PE 1
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3104 27
3104 27
EAN 4010337042525
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3104 28
3104 28
EAN 4010337042532
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3104 26
3104 26
EAN 4010337042518
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3104 005
3104 005
EAN 4010337069812
PE 1
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bryter for indikering av hotellromstatus "Do not disturb" og "Make up room".
  • Med sperre mot dobbel innkobling.
  • Elektrisk og mekanisk låst.
  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger